LWL-Verbindungskabel - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 - 1416648

POF-Leitung, konfektioniert mit Steckverbinder M12 auf SC-RJ

Konfektioniertes LWL-Kabel, Rundkabel, POF-Faser 980/1000 μm, LWL-Steckverbinder M12 auf SC-RJ/IP20

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

POF-Leitung, konfektioniert mit Steckverbinder M12 auf SC-RJ

Ihre Vorteile

  • 2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
  • Konfektioniertes Patch-Kabel mit Messprotokoll
  • M12-OPTIC mit zurückstehenden Ferrulen zum Schutz vor Beschädigungen
  • optimierte Polierung für noch bessere Dämpfungswerte
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • Steckgesicht nach DIN/IEC 61754-27
  • In PROFINET Planungsrichtline enthalten (v1.14)
  • Robuster Steckverbinder, IP65/67
  • Einsetzbar in Ethernet-Systemen 10/100 MBit/s
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416648
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNGBA -
Katalogseite Seite 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480734
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 337.300 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback