Powerleitung - SAC-5P-MINMS/ 2,0-547 - 1416644

Powerleitung, 5-polig, PVC, gelb, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416644
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1FDA -
GTIN 4055626221861
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland MX (Mexiko)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback