Bussystem-Kabel - SAC-4P-MSB/1,0-920/FSB X2X - 1416325

Bussystem-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, auf Buchse gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416325
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626067681
Zolltarifnummer 85444290