Netzwerkkabel - VS-BU/PN-IP20-93R-LI/2,0 - 1416281

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (19-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Buchsenmodul/IP20 für Freenet-System, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416281
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAL -
Katalogseite Seite 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473514
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 152.100 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback