Netzwerkkabel - VS-PPC/PL-M12MS-93R-LI/5,0 - 1416261

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, grün RAL 6018, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416261
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
Katalogseite Seite 311 (PC_2011)
GTIN 4046356473446
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 323.850 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback