Netzwerkkabel - VS-BU/PN-PPC/ME-93C-LI/2,0 - 1416230

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Buchsenmodul/IP20 für Freenet-System, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416230
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNEAI -
Katalogseite Seite 308 (PC_2011)
GTIN 4046356474818
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222.220 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback