Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/3,0-810/M12FS-3L - 1416224

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 3 m, für Roboter und Schleppketten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexibel: Leitung höchst belastbar hinsichtlich Torsion und Biegung
  • Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißperlenbeständige Leitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416224
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDA -
GTIN 4055626066561
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 187.800 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback