SACB-8/16- 12,0PUR SCO P - 1416214

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 12 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416214
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF3CBA -
GTIN 4055626066103
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'473.000 GRM