Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 9,2-94S/MSX SCO - 1416190

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kabellänge: 9,2 m, für Bahnanwendungen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416190
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626064574
Zolltarifnummer 85444290