Netzwerkkabel - NBC-MRD/ 1,5-93E/R4AC SCO - 1416181

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416181
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626064451
Zolltarifnummer 85444290