Netzwerkkabel - VS-PPC/PL-PPC/PL-93B-LI/5,0 - 1416171

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse, Line, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416171
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNEAJ -
Katalogseite Seite 307 (PC_2011)
GTIN 4046356474276
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 398.000 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback