Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-MS/0,3-PVC/BI-1L BK SCO180 - 1416163

Wie Abbildung, jedoch mit schwarzem Griffkörper

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Kabellänge: 0,3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416163
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626064116
Zolltarifnummer 85444290