Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-MS/0,3PVC/BI-1LZ110V BK180 - 1416157

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 0,3 m, 180° Variante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416157
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1DMA -
GTIN 4055626066509
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.300 GRM