Netzwerkkabel - VS-PPC/ME-M12MS-93B-LI/5,0 - 1416150

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf M12-Stecker, Line, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416150
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 306 (PC-2011)
GTIN 4046356474207
Zolltarifnummer 85444210