Netzwerkkabel - VS-M12MS-M12MS-93B-LI/2,0 - 1416146

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Stecker auf M12-Stecker, Line, Länge 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416146
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 307 (PC-2011)
GTIN 4046356474191
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 173.700 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)