Câble hybride - NBC-MSY/ 0,7-94H/MSY SCO - 1416108

Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: Y, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: Y, longueur de câble: 0,7 m, Power with Ethernet (PWE)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1416108
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1CML -
GTIN 4055626061344
Poids par pièce (hors emballage) 92.900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire