Netzwerkkabel - NBC-M12MSD/20,0-93X OD - 1416035

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP65, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 20 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416035
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626056609
Zolltarifnummer 85444290