Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-M12MS/10,0-600/M12FS HD - 1413140

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, lunghezza cavo: 10 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Facilità di pulizia grazie al design speciale
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1413140
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF1CCA -
Quantità di ordinazione minima 25 Stk
GTIN 4046356987936
Peso per pezzo (confezione esclusa) 289.400 GRM
Numero tariffa doganale 85444229
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback