Connettori - QPD P 4PE6,0 9-14 GY - 1410388

La figura mostra la versione

Connettore QUICKON, grigio, 4+PE poli, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 20 A, con dado QUICKON, per cavi con diametro 9 mm... 14 mm.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco
  • Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
  • Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
  • Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
  • Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1410388
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF6BCC -
GTIN 4046356929615
Peso per pezzo (confezione esclusa) 110.400 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback