Cavo di ricarica AC - EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5ESBK00 - 1409319

Cavo di ricarica AC, Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, Linea di design 1, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), linea di design D-Line, cavi: 4 m, nero, diritto, piano d'inserimento: grigio, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 2, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1409319
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key XWBAAC -
Pagina catalogo Pagina 720 (C_4_2015)
GTIN 4046356868877
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.165 KGM
Numero tariffa doganale 85444229
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback