Connettore per giunti - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 12 mm, diametro cavo max.: 16 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1409217
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key ABLCBA -
Pagina catalogo Pagina 76 (NTK_2014)
GTIN 4046356867702
Peso per pezzo (confezione esclusa) 80.900 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback