Cavo di collegamento LWL - FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/1 - 1408871

Cavo POF, confezionato con connettori M12 su M12

Cavo FO confezionato, cavo a sezione circolare, fibra POF 980/1000 μm, FO-M12 su FO-M12, per la posa all'interno di edifici, lunghezza: 1 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo POF, confezionato con connettori M12 su M12

I vantaggi

  • Fili singoli da 2,2 mm in poliammide ad elevata resistenza (PA)
  • Cavi patch confezionati con protocollo di misura
  • M12-OPTIC con boccole ritirare per la protezione contro i danni
  • lucidatura ottimizzata per valori di smorzamento ancora migliorati
  • Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
  • Piano d'inserimento secondo DIN/IEC 61754-27
  • Nella direttiva di pianificazione PROFINET (v1.14)
  • Connettore robusto, IP65/67
  • Impiegabile in sistemi Ethernet da 10/100 MBit/s
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1408871
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key ABNGBA -
Pagina catalogo Pagina 349 (C_2_2017)
GTIN 4055626070643
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22.220 GRM
Numero tariffa doganale 85447000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback