Cavo patch in fibra ottica - FOC-HCS-PPCME/1018B/SCRJ/... - 1408470

Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 µm, custodia in metallo Push-Pull SC-RJ/IP67 su SC-RJ/IP20, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Guaina esterna in PVC
  • Guaina esterna in PVC
  • Fili singoli da 2,2 mm in cloruro di polivinile ad elevata resistenza (PVC)
  • Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
  • PROFINET tipo B
  • Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1408470
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key ABNACE -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 149 (C_2_2013)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0.000 GRM
Numero tariffa doganale 85444229
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback