Connettore RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8 - 1407890

Connettore Push-Pull (versione 14), pressofuso di zinco, con inserto connettore RJ45 8 poli, con connessione rapida IDC, per condutt. a 1 e 7 fili AWG 26 ... 24, per diametro cavo 5,5 mm ... 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Connettori ADVANCE Push-Pull
  • Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
  • Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°
  • Elevata resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1407890
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356781534
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback