Cavo sensore-attuatore - SAC-4P- 3,0-PUR/FS SH SCO - 1407784

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1407784
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF1CJA -
Pagina catalogo Pagina 48 (C_4_2013)
GTIN 4046356790369
Peso per pezzo (confezione esclusa) 134.000 GRM
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback