Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung
Ventilstecker, Bauform AD

Maßzeichnung  

Maßzeichnung
Ventilstecker, Bauform AD, Seitenansicht



Schaltplan  

Schaltplan
Kontaktbelegung des Ventilsteckers

Schemazeichnung  

Schemazeichnung
Polbild Ventilstecker, Bauform AD



Kabelquerschnitt  

Kabelquerschnitt
PUR halogenfrei schwarz [PUO]

Zurück nach oben

Maße

Kabellänge 5 m
Zentralschraube Ventilstecker M3 x 29
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Ventilstecker)
Schutzart IP65
IP66K (Anzugsdrehmoment beachten)
IP67
IP68
Zurück nach oben

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C 4 A
Bemessungsspannung 24 V AC
24 V DC
Polzahl 5
Farbe Griffbereich schwarz
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
Normen/Bestimmungen Ventilsteckverbinder EN 175301-803
Statusanzeige 2 LEDs
Schutzschaltung/-Bauteil unbeschaltet
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm ... 0,8 Nm (Ventilsteckverbinder)
0,8 Nm für IP66K
Zurück nach oben

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Material Kontakt Ventilstecker CuSn
Material Kontaktoberfläche Ventilstecker Sn
Material Kontakteinsatz Ventilstecker PA 6
Material Gehäuse Ventilstecker TPU
Material Dichtung TPU (Dichtung angespritzt)
Silikon (Dichtung verrastet)
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung Ventilsteckverbinder
Normen/Bestimmungen EN 175301-803
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Leitung

Kabeltyp PUR halogenfrei schwarz
Kabeltyp (Kurzzeichen) PUO
Kabelkurzzeichen Li9Y11Y
Leiterquerschnitt 5x 0,5 mm²
AWG Signalleitung 20
Leiteraufbau Signalleitung 16x 0,20 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung 2 mm ±0,05 mm
Aderfarben schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, grün/gelb
Gesamtverseilung 5 Adern längsverseilt
Außenmantel, Farbe schwarz RAL 9005
Kabelaußendurchmesser D 6,9 mm ±0,1 mm
Mindestbiegeradius, fest verlegt 10 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 15 x D
Außenmantel, Material PUR
Material Aderisolation PP
Material Leiter verzinnte Cu-Litze
Isolationswiderstand 70 GΩ*km
Leiterwiderstand ≤ 40,1 Ω/km
Nennspannung Leitung 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V (Spark Test)
Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815
nach EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 50306
nach DIN EN 60811-2-1, 138 h bei 100 °C
Sonstige Beständigkeit UV beständig
hydrolyse- und mikrobenbeständig
gute Medienbeständigkeit
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27060312
eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060312
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback