Connettore RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406350

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • confezione che non richiede utensili speciali
  • One-Piece Design
  • Schermatura 360°
  • Resistenza elevata agli urti e alle vibrazioni
  • Pacchetto convenienza con 30 pezzi
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1406350
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356760966
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback