Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-FR SCO BK/.../... - 1405959

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed


Approbationsdetails

UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 221474
 
Nennspannung UN 300 V
Nennstrom IN 4 A
Zurück nach oben
cUL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 221474
 
Nennspannung UN 300 V
Nennstrom IN 4 A
Zurück nach oben
EAC RU C-DE.BL08.B.00286
Zurück nach oben
cULus Listed
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback