Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M 8FS SH BK/.../... - 1405834

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M8, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Schémas



Dessin coté  

Dessin coté
Connecteur femelle M8 x 1, droit, blindé

Schéma de connexion  

Schéma de connexion
Affectation des contacts du connecteur femelle M8



Dessin schématique  

Dessin schématique
Schéma des pôles connecteur femelle M8 3 pôles, vue côté femelle

Section de câble  

Section de câble
PVC jaune 105 °C [542]



Section de câble  

Section de câble
PVC noir 105 °C [535]

Section de câble  

Section de câble
PUR exempt d'halogène, jaune [240]



Section de câble  

Section de câble
PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Haut de la page

Cotes

Longueur du câble Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Haut de la page

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
Indice de protection IP65
IP67
Haut de la page

Généralités

Courant de référence à 40 ℃ 4 A
Tension de référence 48 V AC
60 V DC
Nombre de pôles 3
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
Détrompage A - standard
Normes / Spécifications Connecteur M8 CEI 61076-2-104
Affichage d'état Non
Circuit/composant de protection déconnecté
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 3
Cycles d'enfichage ≥ 100
Couple de serrage 0,2 Nm (Connecteur mâle M8)
Haut de la page

Matériau

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Matériau de contact CuSn
Matériau de surface du contact Ni/Au
Matériau de porte-contacts TPU GF
Matériau de surface de prise TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de la molette Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint NBR
Haut de la page

Caractéristiques de ligne

Remarque Il s'agit pour cet article d'un câble pour capteurs/actionneurs avec type de câble au choix. Les caractéristiques techniques de tous les types de câbles possibles sont présentées dans le tableau suivant.
Haut de la page

Normes et spécifications

Désignation de la norme Connecteur M8
Normes/Prescriptions CEI 61076-2-104
Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Haut de la page

PVC jaune 105 °C [542]

Type de câble PVC jaune 105 °C
Type de câble (symbole) 542
Style UL AWM 2517 (105 °C / 300 V)
AWG ligne de signaux 24
Structure du conducteur ligne de signal 32x 1,10 mm
Diamètre du fil avec isolant 1,12 mm ±0,03 mm
Coloris des fils marron, bleu, noir
Câblage total 3 fils torsadés longitudinalement
Blindage Tresse en fils de cuivre étamé
Revêtement optique de blindage 85 %
Gaine extérieure, coloris jaune
Diamètre extérieur du câble D 4,7 mm ±0,2 mm
Rayon de courbure minimum, position flexible 12 x D
Poids du câble 33 kg/km
Gaine extérieure, matériau PVC
Matériau Isolant du fil PVC
Matériau conducteur Cordon Cu étamé
Résistance d'isolement ≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)
Résistance du conducteur max. 79,7 Ω/km (20 °C)
Tension nominale câble 300 V
Résistance à la propagation des flammes FT4
Résistance spéciale résistant aux UV
Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
-5 °C ... 105 °C (câble, pose souple)
Haut de la page

PVC noir 105 °C [535]

Type de câble PVC noir 105 °C
Type de câble (symbole) 535
Style UL AWM 2517 (105 °C / 300 V)
AWG ligne de signaux 24
Structure du conducteur ligne de signal 32x 1,10 mm
Diamètre du fil avec isolant 1,12 mm ±0,03 mm
Coloris des fils marron, bleu, noir
Câblage total 3 fils torsadés longitudinalement
Blindage Tresse en fils de cuivre étamé
Revêtement optique de blindage 85 %
Gaine extérieure, coloris noir
Diamètre extérieur du câble D 4,7 mm ±0,2 mm
Rayon de courbure minimum, position flexible 12 x D
Poids du câble 33 kg/km
Gaine extérieure, matériau PVC
Matériau Isolant du fil PVC
Matériau conducteur Cordon Cu étamé
Tension nominale câble 300 V
Résistance à la propagation des flammes FT4
Résistance spéciale résistant aux UV
Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
Haut de la page

PUR exempt d'halogène, jaune [240]

Type de câble PUR exempt d'halogène, jaune
Type de câble (symbole) 240
Symbole du câble Li9YV1-C-V1-11Y
Style UL AWM 20549
Section du conducteur 3x 0,25 mm² (Ligne de signal)
AWG ligne de signaux 24
Structure du conducteur ligne de signal 32x 0,10 mm
Diamètre du fil avec isolant 1,17 mm ±0,02 mm
Epaisseur isolement ≥ 0,21 mm
Coloris des fils marron, bleu, noir
Câblage total 3 fils torsadés longitudinalement
Pas de câblage, câblage total 40 mm
Blindage Tresse en fils de cuivre
Revêtement optique de blindage 85 %
Gaine extérieure, coloris jaune
Épaisseur gaine extérieure env. 0,8 mm
Diamètre extérieur du câble D 5 mm ±0,2 mm
Rayon de courbure minimum, position fixe 5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible 10 x D
Nombre de cycles de flexion 2000000
Rayon de courbure minimum, utilisation de chaînes porte-câbles 10 x D
Course 10 m
Vitesse de déplacement 3 m/s
Accélération 10 m/s²
Poids du câble 33 kg/km
Gaine extérieure, matériau PUR
Matériau Isolant du fil PP
Matériau conducteur Cordon Cu nu
Résistance d'isolement ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C)
Résistance du conducteur 78 Ω/km (à 20 °C)
Tension nominale câble ≤ 300 V AC
Tension d'essai câble ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles)
Tension d'essai fil/blindage ≥ 2000 V AC (Pendant 60 s)
Résistance à la propagation des flammes selon UL 758/1581 FT2
Absence d'halogène selon DIN VDE 0472 partie 815
selon EN 50267-2-1
Résistance à l'huile selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C
selon UL 758, 168 h à 60 °C
Résistance spéciale résistant à l'hydrolyse et aux microbes
résistant à l'eau de mer
résistant à l'usure
Non adhésif
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
-25 °C ... 80 °C (câble, pose souple)
Haut de la page

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Type de câble PUR exempt d'halogène noir
Type de câble (symbole) PUR
Symbole du câble Li9Y-V1-C-V1-11Y
Style UL AWM 20549
Section du conducteur 3x 0,25 mm² (Ligne de signal)
AWG ligne de signaux 24
Structure du conducteur ligne de signal 32x 0,10 mm
Diamètre du fil avec isolant 1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)
Epaisseur isolement ≥ 0,21 mm (Isolant de fil)
≥ 0,76 mm (Gaine extérieure)
Coloris des fils marron, bleu, noir
Câblage total 3 fils torsadés longitudinalement
Blindage Tresse en fils de cuivre
Revêtement optique de blindage 85 %
Gaine extérieure, coloris gris-noir RAL 7021
Diamètre extérieur du câble D 5 mm ±0,2 mm
Rayon de courbure minimal, pose fixe 25 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple 50 mm
Nombre de cycles de flexion 4000000
Rayon de courbure 50 mm
Course 10 m
Vitesse de déplacement 3 m/s
Accélération 10 m/s²
Poids du câble 33 kg/km
Gaine extérieure, matériau PUR
Matériau Isolant du fil PP
Matériau conducteur Cordon Cu nu
Résistance d'isolement ≥ 100 GΩ*km
Résistance du conducteur max. 79 Ω/km
Tension nominale câble 300 V
Tension d'essai câble 3000 V
Propriétés particulières compatible chaîne porte-câbles
exempt de silicone
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Résistance à la propagation des flammes selon UL Style 20549
Absence d'halogène selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à l'huile selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants
résistant à l'hydrolyse et aux microbes
relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
-25 °C ... 80 °C (câble, pose souple)
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060311
Haut de la page

ETIM

ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire