Cavo sensore-attuatore - SAC-4P- 1,0-PUR10SN3 - 1404939

Nessuna immagine disponibile

Cavo sensore/attuatore, 4 fili, non schermato, PUR privo di alogenati, guaina esterna nera, 4x 0,34 mm², 1° lato = 40 mm parti rimosse, 2° lato = 10 mm spelatura e 3 mm stagnatura, lunghezza 1 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1404939
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356728447
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback