Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-M12MR/1,5-600 HD - 1404044

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, Maschio angolato M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1,5 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Facilità di pulizia grazie al design speciale
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1404044
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF1CDA -
Pagina catalogo Pagina 143 (C_4_2013)
GTIN 4046356677837
Peso per pezzo (confezione esclusa) 58.200 GRM
Numero tariffa doganale 85444229
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback