Connettore - QPD CW 4PE2,5 1X9-16 GY - 1403845

Connettore per linee QUICKON, grigio, 4+PE poli, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, per diametro cavi 9 mm ... 16 mm.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco
  • Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
  • Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
  • Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
  • Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1403845
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 171 (NTK-2012)
GTIN 4046356670401
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback