Câble de jonction FO - FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190

Câbles d'installation HCS PROFINET à confectionner pour pose fixe à l'intérieur et à l'extérieur (pose directe en terre non autorisée) avec éléments individuels en polyamide très résistant (PA). Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure en PVC.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble d'installation universel pour pose fixe en intérieur et en extérieur (pose directe en terre non autorisée)
  • Gaine extérieure en PVC
  • Brins individuels 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistant à l'usure
  • Câble robuste adapté aux milieux difficiles
  • PROFINET type B
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 1402190
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key ABNACE -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 411 (C_2_2019)
Poids par pièce (hors emballage) 0.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire