Câble de jonction FO - FOC-RUGGED-FLEX-1013/... - 1402187

Câble rond POF ultrasouple à confectionner, adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles, pour des contraintes en flexion alternatives jusqu'à 5 millions de cycles, avec éléments individuels en polyamide très résistant (PE). Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
  • Pour résister aux contraintes en flexion alternatives avec jusqu'à 5 millions de cycles.
  • Câble circulaire extrêmement souple pouvant être utilisé dans des câbles souples ou une chaîne porte-câble.
  • Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 1402187
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key ABNACD -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 143 (C_2_2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire