neu

Blindstecker - FBP-3F/14 AUX - 1029338

Blindstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Zeichnungen



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Allgemein

Farbe grau
Isolierstoff PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Belastungsstrom maximal 24 A
Nennstrom IN 24 A
Nennspannung UN 250 V
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback