Powerleitung - SAC-3P-MSS/ 2,5-PVC/FSS PE SCO - 1021844

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Kabellänge: 2,5 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1021844
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626513478
Zolltarifnummer 85444290