Combinazione di apparecchiature elettriche - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201 - 1019494

Scatola di raccordo del generatore per impianti fotovoltaici fino 1000 V DC per il collegamento di 2x 2 stringhe. Con protezione contro le sovratensioni, sezionatore DC e connettore a spina DC SUNCLIX per il lato ingresso e uscita.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Le cassette di connessione del generatore (GAK) Solarline trovano impiego nei piccoli impianti fotovoltaici a tetto e nelle grandi installazioni a terra. Le loro funzioni comprendono, tra l'altro, la raccolta e la protezione delle stringhe così come l'eventuale separazione dei moduli dal resto del sistema mediante un sezionatore di carico o antincendio.

I vantaggi

  • Rapidità di installazione e messa in servizio
  • Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
  • Consulenza orientata all'utilizzo
  • Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1019494
Pezzi/conf. 1 Stk
Quantità di ordinazione minima 25 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4055626505954
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20'000.000 GRM
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback