Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 1-W-3,81-11 - 1018711

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., passo: 3,81 mm, numero poli: 11, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Gestione senza utensili grazie alla leva di azionamento remota a colori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1018711
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626504506
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback