Cavo di rete - NBC-MSD/15,0-93K/MSD SCO - 1017935

Cavo di rete, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, rosso traffico RAL 3020, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 15 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1017935
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626502748
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback