Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12MS - 1017724

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1017724
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626502120
Zolltarifnummer 85444290