Leiterplatten-Anschlussklemme - SPTAF 1/ 2-5,0-EL MCWH/BU - 1017273

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Fingerbedienbare Lösetaste für hohen Bedienkomfort
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1017273
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626500409
Zolltarifnummer 85369010