Cavo di rete - NBC-R4AC/5,0-94B/R4MCB-CO - 1017113

Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. femmina M12 su connett. maschio RJ45/IP20, Line, lungh. 3 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1017113
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626507675
Numero tariffa doganale 85444210

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback