SPT 1,5/ 4-V-3,5 BD:RED-YELQ - 1016914

Kein Bild verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1016914
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626499505
Zolltarifnummer 85369010