SPT 16/ 2-H-10,0-ZB GYBN - 1016126

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: graubraun

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1016126
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626497440
Zolltarifnummer 85369010