Cavo di rete - NBC-MSX/15,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015954

Nessuna immagine disponibile

Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su 1414586 SACC-FSX-8QO SH ETH SCO, lunghezza cavo: 15 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1015954
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626497723
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback