Connettori per circuiti stampati - MCVR 1,5/10-STF-3,81 BU - 1015660

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 10, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1015660
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626496474
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback