TFMC 1,5/ 8-ST-3,5 GY7035 - 1014678

Abbildung zeigt 10-polige Variante

Leiterplattenstecker, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014678
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626494814