Cartello sostanza pericolosa - PML-GHS109 (13X13) - 1014285

Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Nocivo per l'ambiente, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 13 x 13 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
  • I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
  • Elevata stabilità termica
  • Elevata forza adesiva
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014285
Pezzi/conf. 5 Stk
Quantità di ordinazione minima 5 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 353 (C-5-2015)
GTIN 4046356787024
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.000 GRM
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback