Étiquette substance dangereuse - PML-GHS106 (25X25) - 1014280

Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Toxique, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour matières dangereuses à coller, pré-imprimées avec symbole
  • Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
  • Grande résistance à la température
  • Haut pouvoir adhérent
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur

Données commerciales

Code de commande 1014280
Unité de conditionnement 5 Stk
Quantité minimum de commande 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 352 (C-5-2015)
GTIN 4046356786973
Poids par pièce (hors emballage) 6.000 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire