Gefahrstoffschild - PML-GHS103 (25X25) - 1014274

Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Brandfördernd, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
  • Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Klebkraft
  • Für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1014274
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 351 (C-5-2015)
GTIN 4046356786911
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.890 GRM
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback